??
CADモデル選択
K0612.00403
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0612 - Shaft collars two-piece
Bill of material
K0612.00403
BESTKIPP
Order No.
K0612.00403 mm
MATERIAL
material
Aluminium
SS
Steel code
-
B
width
9 mm
C
diameter
M 3 x 8 DIN 912
D1
diameter
4 mm
D2
diameter
16 kg
R
diameter
20.7 mm
GEW
Approx. weight
0.0055 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245256853
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions